Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo
003G1829
003G1829
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Impulzne cevi za AFPQ2 DN25/32 |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Premer [mm] | 10 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Velikost pogona | 160 cm² |
| Velikost priključka | G 1/4 |
| Vrsta izdelka | Impulzne cevi |
| Za velikost ventila | DN 25DN 32 |
| Za vrsto izdelka | AFPQ 2 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.44 Kilogram |
| Neto masa | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.68 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |