Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo

003G1826

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju10 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulzne cevi za AFQ2 DN40
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Premer [mm]10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]40 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min]40 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]16 bar
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Velikost pogona160 cm²
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Za velikost ventilaDN 40
Za vrsto izdelkaAFQ 2

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.42 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Volume1.52 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255136637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm