Danfoss logo
Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc 003G1468

Kompresijski fiting fi 10x1 mm, 1 kos

003G1468

Kompresijski fiting fi 10x1 mm, 1 kos

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina v pakiranju30 kos
MaterialJeklo W. št.: 1.0718
Material DescriptionPriključki ? 10x1mm
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisKompresijski fiting fi 10x1 mm, 1 kos
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]40 bar
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaKompresijski fitingi za impulzne cevi
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.118 Kilogram
Neto masa0.051 Kilogram
Volume1.372 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421816714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm