Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AFQ

003G1404

Impulzne cevi za AFQ PN40 250

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju10 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulzne cevi AFQ PN40 DN250
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisImpulzne cevi za AFQ PN40 250
Premer [mm]10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]250 mm
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil premera [mm] [Min]250 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]40 bar
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 250
Za vrsto izdelkaAFQ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.375 Kilogram
Neto masa0.375 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539