Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AFPQ4

003G1386

Impulzne cevi za AFPQ4 PN40 100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Količina v pakiranju10 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulzne cevi AFPQ 4 DN100
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisImpulzne cevi za AFPQ4 PN40 100
Premer [mm]10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]100 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min]100 mm
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]16 bar
Product line08
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 100
Za vrsto izdelkaAFPQ4

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.56 Kilogram
Neto masa0.56 Kilogram
Volume1.82 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421812365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm