Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AFPQ4
003G1380
Impulzne cevi za AFPQ4 PN40 25/32
003G1380
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Impulzne cevi AFPQ 4 DN25 DN32 |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Impulzne cevi za AFPQ4 PN40 25/32 |
| Premer [mm] | 10 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 32 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 25 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] | 40 bar |
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Velikost priključka | G 1/4 |
| Vrsta izdelka | Impulzne cevi |
| Vsebuje baterije | No |
| Za velikost ventila | DN 25DN 32 |
| Za vrsto izdelka | AFPQ4 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.496 Kilogram |
| Neto masa | 0.496 Kilogram |
| Volume | 0.035 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |