HRE 4, PN 6, DN 50, 40 m³/h, Rp 2
065Z0427
HRE 4 PN6 50/40 rotacijski štiripotni Rp2
065Z0427
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Aplikacija | Ogrevanje |
| Delovni moment [Nm] | 5 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] | 1.0 bar |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] | 1.0 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija | Mešalni ventil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | HRB HRE HFE |
| Material Description | HRE 4 PN6 50/40 rotary 4-way Rp2 |
| Material drsnika | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material krožnika ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Opis | HRE 4 PN6 50/40 rotacijski štiripotni Rp2 |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| Premer [mm] | 50 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 1.5 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromotorni regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Statistika pretoka | S karakteristika |
| Število priključkov | 4 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 110 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni komplet | EPDM |
| Tlačna stopnja | PN 6 |
| Velikost priključka | Rp 2 |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | HRE 4 |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5 Kilogram |
| Neto masa | 5 Kilogram |
| Volume | 5.514 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |