Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4

065Z0423

HRE 4 PN6 20/6.3 rotacijski štiripotni Rp3/4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
AplikacijaOgrevanje
Delovni moment [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks]1.0 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks]1.0 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaMešalni ventil
Ime izdelka v dokumentu SCIPHRB HRE HFE
Material DescriptionHRE 4 PN6 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
Material drsnikaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material krožnika ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar]6 bar
OpisHRE 4 PN6 20/6.3 rotacijski štiripotni Rp3/4
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]20 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]1.5
Različica vgradnjePretok
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromotorni regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Statistika pretokaS karakteristika
Število priključkov4
Temperatura medija [°C] [Maks]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni kompletEPDM
Tlačna stopnjaPN 6
Velikost priključkaRp 3/4
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]6.30 m³/h
Vrsta izdelkaHRE 4
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.343 Kilogram
Neto masa1.3 Kilogram
Volume2.14 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104033402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm