Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 125/280 rotacijski tripotni prirobnica

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 rotacijski tripotni prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPDaljinsko ogrevanje
AplikacijaOgrevanje
Delovni moment [Nm]15 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks]0.5 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks]0.5 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaPrelivna regulacija
Ime izdelka v dokumentu SCIPHRB HRE HFE
Material DescriptionHFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange
Material drsnikaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material krožnika ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material vretenaNerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar]6 bar
OpisHFE 3 PN6 125/280 rotacijski tripotni prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]125 mm
Product line28
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]Razdelitev: 0,5Mešanje: 1,0
Različica vgradnjePretok
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Statistika pretokaS karakteristika
Število priključkov3
Temperatura medija [°C] [Maks]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni kompletEPDM
Velikost priključkaPN 6
Vrednosti kvs [m³/h]280.00 m³/h
Vrsta izdelkaHFE 3
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38.4 Kilogram
Neto masa35.4 Kilogram
Volume98.872 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104033532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm