Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/1 štiripotni sedežni ploščato tesnilo

065Z2093

VZL 4 PN16 15/1 štiripotni sedežni ploščato tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPTopla voda
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaMešalni ventil
Hod [mm]2.80 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPVZ 2 PN16 15/1,6 2-way seated flat end
Material DescriptionVZL4 DN15/1,0 Flat
Material droga ventilaMedenina
Material krožnika ventilaMedenina
Material ohišja ventilaMedenina
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
OpisVZL 4 PN16 15/1 štiripotni sedežni ploščato tesnilo
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj vretenaA-AB: normalno zaprt
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line28
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje30:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP0c61fb7b-5ad5-4c85-8dc9-838742005b39
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov4
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni kompletEPDM
Velikost priključkaG 1/2
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h]0.63 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h]1.00 m³/h
Vrsta izdelkaVZL 4
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.416 Kilogram
Neto masa0.408 Kilogram
Volume0.634 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421535554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm