Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo

065Z2071

VZL 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPTopla voda
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Hod [mm]2.80 mm
Material DescriptionVZL2 DN15/0,40 Flat
Material droga ventilaMedenina
Material krožnika ventilaMedenina
Material ohišja ventilaMedenina
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]25.00 bar
OpisVZL 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj vretenanormalno zaprt
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line28
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje30:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni kompletEPDM
Velikost priključkaG 1/2
Vrednosti kvs [m³/h]0.40 m³/h
Vrsta izdelkaVZL 2
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.291 Kilogram
Neto masa0.291 Kilogram
Volume0.624 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421535257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm