VZL 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni conex
065Z2064
VZL 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni conex
065Z2064
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Alternativna aplikacija VSP | Topla voda |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija | Mešalni ventil |
| Hod [mm] | 2.80 mm |
| Material Description | VZL4 DN15/1.6 conex |
| Material droga ventila | Medenina |
| Material krožnika ventila | Medenina |
| Material ohišja ventila | Medenina |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Opis | VZL 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni conex |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
| Položaj vretena | A-AB: normalno zaprt |
| Premer [mm] | 15 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacijsko razmerje | 30:1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Število priključkov | 4 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni komplet | EPDM |
| Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Vrsta izdelka | VZL 4 |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.422 Kilogram |
| Neto masa | 0.412 Kilogram |
| Volume | 0.322 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |