Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni ploščato tesnilo

065Z5514

VZ 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni ploščato tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPTopla voda
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks]3.5 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks]1.0 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaMešalni ventil
Hod [mm]5.50 mm
Material DescriptionVENTIL VZ4 DN15 KVS 1,6 FLAT
Material droga ventilaNerjavno jeklo
Material krožnika ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material sedeža ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisVZ 4 PN16 15/1,6 štiripotni sedežni ploščato tesnilo
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj vretenaA-AB: normalno zaprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]15 mm
Product line28
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacijsko razmerje50:1
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLogaritmična
Število priključkov4
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni kompletEPDM
Velikost priključkaG 1/2
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h]1.00 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h]1.60 m³/h
Vrsta izdelkaVZ 4
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.53 Kilogram
Neto masa0.52 Kilogram
Volume0.338 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421526682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm