Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni notranji navoj

065Z0232

VRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni notranji navoj

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPHladilna voda
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
Hod [mm]15.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Material DescriptionVRB2 DN15 PN16 kvs 1,0 not.
Material droga ventilaNerjavno jeklo
Material krožnika ventilaMedenina
Material ohišja ventilaRdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]4.00 bar
OpisVRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni notranji navoj
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line28
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]za mehurčke tesna oblika
Različica vgradnjePretok
Regulacijsko razmerje50:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Statistika pretokaEnako odstotna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tesnilni kompletEPDM
Velikost priključkaRp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h]1.00 m³/h
Vrsta izdelkaVRB 2
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.681 Kilogram
Neto masa0.681 Kilogram
Volume1.504 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421559222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm