VRB 3 PN16 25/10 tripotni sedežni notranji navoj
065Z0217
VRB 3 PN16 25/10 tripotni sedežni notranji navoj
065Z0217
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Alternativna aplikacija VSP | Hladilna voda |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] | 4.0 bar |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] | 1.0 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Mešalni ventil |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VRB 3 PN16 DN25-32 |
| Material Description | VRB3 DN25 PN16 kvs 10 not. |
| Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
| Material krožnika ventila | Medenina |
| Material ohišja ventila | Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5) |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VRB 3 PN16 25/10 tripotni sedežni notranji navoj |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 25 mm |
| Product line | 28 |
| Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | za mehurčke tesna oblika |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacijsko razmerje | 100:1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315 |
| Statistika pretoka | Enako odstotna |
| Število priključkov | 3 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tesnilni komplet | EPDM |
| Velikost priključka | Rp 1 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VRB 3 |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.238 Kilogram |
| Neto masa | 1.179 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |