VL2 PN6 DN40/25 prirobnica
065Z0379
VL2 PN6 DN40/25 prirobnica
065Z0379
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Alternativna aplikacija VSP | Daljinsko ogrevanje |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Prelivna regulacija |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VL2 PN6 flange |
| Material Description | VL2 DN40/25 PN6 flange |
| Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
| Material krožnika ventila | Medenina |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Opis | VL2 PN6 DN40/25 prirobnica |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 40 mm |
| Product line | 28 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | za mehurčke tesna oblika |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacijsko razmerje | 100:1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5 |
| Statistika pretoka | Enako odstotna |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tesnilni komplet | EPDM |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VL 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.098 Kilogram |
| Neto masa | 5.912 Kilogram |
| Volume | 11.275 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |