Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN20/6,3 prirobnica

065Z0356

VL3 PN6 DN20/6,3 prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPDaljinsko ogrevanje
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks]4.0 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks]1.0 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMešalni ventil
Hod [mm]10.00 mm
Material DescriptionVL3 DN20/6,3 PN6 flange
Material droga ventilaNerjavno jeklo
Material krožnika ventilaMedenina
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar]6 bar
OpisVL3 PN6 DN20/6,3 prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]20 mm
Product line28
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]za mehurčke tesna oblika
Različica vgradnjePretok
Regulacijsko razmerje100:1
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaEnako odstotna
Število priključkov3
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tesnilni kompletEPDM
Vrednosti kvs [m³/h]6.30 m³/h
Vrsta izdelkaVL 3
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.122 Kilogram
Neto masa2.863 Kilogram
Volume7.211 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104009162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm