VF 3 PN16 32/16 tripotni sedežni prirobnica
065Z0258
VF 3 PN16 32/16 tripotni sedežni prirobnica
065Z0258
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| Alternativna aplikacija VSP | Daljinsko ogrevanje |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] | 4.0 bar |
| Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] | 1.0 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Mešalni ventil |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VF 3 PN16 DN25-32 FLANGE |
| Material Description | VF3 DN32 PN16 kvs 16 |
| Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
| Material krožnika ventila | Medenina |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VF 3 PN16 32/16 tripotni sedežni prirobnica |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 32 mm |
| Product line | 28 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | za mehurčke tesna oblika |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacijsko razmerje | 100:1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a |
| Statistika pretoka | Enako odstotna |
| Število priključkov | 3 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tesnilni komplet | EPDM |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VF 3 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 7.68 Kilogram |
| Neto masa | 7.34 Kilogram |
| Volume | 7.084 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |