Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 15/2,5 tripotni sedežni prirobnica

065Z0254

VF 3 PN16 15/2,5 tripotni sedežni prirobnica

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSPDaljinsko ogrevanje
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks]4.0 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks]1.0 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMešalni ventil
Hod [mm]10.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPVF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE
Material DescriptionVF3 DN15 PN16 kvs 2,5
Material droga ventilaNerjavno jeklo
Material krožnika ventilaMedenina
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisVF 3 PN16 15/2,5 tripotni sedežni prirobnica
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]15 mm
Product line28
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]za mehurčke tesna oblika
Različica vgradnjePretok
Regulacijsko razmerje50:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0
Statistika pretokaEnako odstotna
Število priključkov3
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tesnilni kompletEPDM
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaVF 3
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.965 Kilogram
Neto masa2.905 Kilogram
Volume7.054 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104007465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm