Ventili za ogrevanje in hlajenje
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Ventili VF 2 in VF 3 zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe na področju vodnih sistemov ogrevanja in hlajenja. Ti ventili so predvideni za uporabo s temi pogoni ventilov:
- DN 15-50 s pogoni AMV(E) 335, AMV(E) 435 ali AMV(E) 438 SU. S pogonom AMV(E) 25 (SU/SD) ali AMV(E) 35 (z adapterjem 065Z0311);
- DN 65, 80 s pogonoma AMV(E) 335 ali AMV(E) 435. S pogonom AMV(E) 56 (z adapterjem 065Z0312);
- DN 100 s pogonoma AMV(E) 55/56 ali AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 s pogoni AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x ali AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 s pogonoma AME 685 ali AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Ventili VL 2 in VL 3 zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe na področju dovoda vode in hlajenja.
Ti ventili so predvideni za uporabo s temi pogoni ventilov:
-DN 15–50 s pogoni AMV(E) 435 ali AMV(E) 438 SU. S pogonom AMV(E) 25 (SU/SD) ali AMV(E) 35 (z adapterjem 065Z0311).
-DN 65–80 s pogoni AMV(E) 435. S pogonom AMV(E) 56 (z adapterjem 065Z0312).
-DN 100 s pogoni AMV(E) 55 ali AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD ali AMV(E) 659 SD.
Možnosti uporabe z drugimi pogoni so opisane v poglavju »Dodatki«.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Ventili VRB zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe na področju dovoda vode in hlajenja.
Ti ventili so predvideni za uporabo s temi pogoni ventilov:- s pogoni AMV(E) 435 ali AMV(E) 438 SU.
- s pogoni AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (z vmesnikom 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Ventili VRG zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe na področju dovoda vode in hlajenja.
Ti ventili so predvideni za uporabo s temi pogoni ventilov:
- S pogoni AMV(E) 435 ali AMV(E) 438 SU.
- S pogonom AMV(E) 25, 25 SU/SD (z adapterjem 065Z0311).
Kombinacije pogonov si lahko ogledate v razdelku »Dimenzije«.