Podaljšek droga ZF 4, FKM, serija AF, DN 15-125
003G1395
Podaljšek droga ZF 4, FKM, serija AF
003G1395
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Vmesni kos za paro ZF4 FKM |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Podaljšek droga ZF 4, FKM, serija AF |
| Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 125 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta izdelka | Podaljški droga |
| Vsebuje baterije | No |
| Za velikost ventila | DN 15-125 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.794 Kilogram |
| Neto masa | 2.794 Kilogram |
| Volume | 5.029 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |