AMB 162/182
Pogoni AMB regulirajo rotacijske mešalne pipe in razdelilne ventile.
Pogoni AMB 162 in AMB 182 se uporabljajo za regulacijo temperature v centralnih ogrevalnih sistemih skupaj s tripotnimi in štiripotnimi rotacijskimi pipami vrste HRB, HRE in HFE.
Features and benefits
- DODATNO stikalo,
- Indikator položaja,
- LED-indikator smeri obračanja,
- Ročni način obračanja ventila s stalno sklopko,
- V primeru blokiranja ventila ni povzročena škoda,
- Tiho in zanesljivo delovanje,
- Brez potrebe po vzdrževanju,
- Izbirna hitrost na stikalu DIP (samo zvezni pogon),
- LED-indikator aktiviranja DODATNEGA stikala (samo za dvo-in tritočkovne pogone).