Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]49 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]30 °C
OpisRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostatski ventili
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Velikost priključka1"
Vrsta izdelkaVTA / TMV
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.02 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.02 Kilogram