Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Brez svinčeni 3/4" Union serija 30 MR

065B8878LF

Brez svinčeni 3/4" Union serija 30 MR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]35 °C
OpisBrez svinčeni 3/4" Union serija 30 MR
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovTermostatski ventili
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Vrednost Cv1.9
Vrsta izdelkaVTA / TMV
Vrste priključkovLotCPVC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.56 Kilogram
Neto masa0.56 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC7330193027724