Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 49 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 30 °C |
| Opis | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Termostatski ventili |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Vrednost Cv | 1.9 |
| Vrsta izdelka | VTA / TMV |
| Vrste priključkov | LotCPVC |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.54 Kilogram |
| Neto masa | 0.54 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027748 |