Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]70 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]30 °C
OpisLead free 3/4" Union series 30 MR
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovTermostatski ventili
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Vrednost Cv1.9
Vrsta izdelkaVTA / TMV
Vrste priključkovLotCPVC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.54 Kilogram
Neto masa0.54 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC7330193027762