Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Brez svinčeni 3/4" NPT serija 30 MR

065B8871LF

Brez svinčeni 3/4" NPT serija 30 MR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]70 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]30 °C
OpisBrez svinčeni 3/4" NPT serija 30 MR
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovTermostatski ventili
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Velikost priključka3/4"
Vrednost Cv1.9
Vrsta izdelkaVTA / TMV
Vrste priključkovNotranji NPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.54 Kilogram
Neto masa0.54 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC7330193027755