Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Sobni termostati Danfoss BasicPlus2 so zasnovani za natančno regulacijo temperature v prostorih v sistemih talnega ogrevanja na vodno osnovi. Z vzdrževanjem temperature glede na uporabnikove želje zagotavljajo optimalno toplotno udobje in hkrati znatne prihranke energije. Ti termostati, ki so na voljo v različicah z vrtljivim gumbom, zaslonom in programabilnim zaslonom, združujejo enostavnost uporabe z naprednimi funkcijami krmiljenja za zaščito tal, preprečevanje poškodb zaradi zmrzali in povečanje učinkovitosti ogrevanja.

Features and benefits

  • Sobni termostat WT‑T (z vrtljivim gumbom)
    • Enostavno upravljanje z vrtljivim gumbom za hitro nastavitev nastavljene temperature
    • Simbol za zaščito pred zmrzaljo za minimalno porabo energije in preprečevanje zmrzovanja
    • LED indikatorji: 1. Zelena lučka – termostat vklopljen, ni zahteve po toploti; 2. Rdeča lučka – termostat vklopljen, zahteva po toploti aktivna
  • Sobni termostati WT‑D (z zaslonom) in WT‑P (z zaslonom in programirljivimi)
    • Sodoben dizajn z belo osvetlitvijo LCD zaslona
    • Funkcija AWAY za varčevanje z energijo med odsotnostjo
    • Varnostna ključavnica za otroke
    • Trije izbirni načini regulacije temperature: 1. Regulacija sobne temperature (privzeto); 2. Sobna temperatura z omejitvijo temperature tal; 3. Regulacija temperature tal
    • Dva izbirna načina regulacije temperature tal: visoka / nizka
    • Nastavljive maksimalne in minimalne omejitve za temperaturo prostora in tal
    • Izbirni prikaz sobne temperature, ko je napajanje izklopljeno
    • Priključki talnega senzorja za maksimalen nadzor temperature tal, kar zmanjšuje tveganje pregrevanja in poškodb tal
    • Način zaščite pred zmrzaljo (~5 °C)
    • Kalibracija temperature za kompenzacijo odstopanj meritev
    • Programabilno samo 5-2 tedensko načrtovanje za samodejno udobno in znižano temperaturo