Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Cevi PEX, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A cevi 16 x 2 mm, 400 m
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Cevi PE-Xa

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Debelina stene [mm]2 mm
Delovni tlak [bar] [Maks]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]400.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
OpisPEX-A cevi 16 x 2 mm, 400 m
Premer cevi [mm]16 mm
Product line34
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Vrsta izdelkaCevi PEX
ZnamkaDanfoss

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.1 Kilogram
Neto masa0.1 Kilogram
Volume0.56 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk