Cevi PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar
088X0954
PEX-A cevi 16 x 2.2 mm, 240 m
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Cevi PE-Xa
088X0954
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Debelina stene [mm] | 2 mm |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [m] | 240.00 m |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m |
| Opis | PEX-A cevi 16 x 2.2 mm, 240 m |
| Opis izdelka | FH PEXa ojačane cevi 16 x 2.2mm, 600m |
| Premer cevi [mm] | 16 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Cevi FH |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 95 °C |
| Uporaba | Floor heating pipes |
| Vrsta izdelka | Cevi PEX |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 95 Gram |
| Neto masa | 95 Gram |
| Volume | 0.256 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950381 |
| Proposition 65 | No significant risk |