Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

Cevi PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Debelina stene [mm]2 mm
Delovni tlak [bar] [Maks]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]600.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
OpisPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
Premer cevi [mm]16 mm
Product line34
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Vrsta izdelkaCevi PEX
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaDanfoss

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.088 Kilogram
Neto masa0.088 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162464786