Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Cevi PEX, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Debelina stene [mm]2 mm
Delovni tlak [bar] [Maks]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]240.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
OpisPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
Premer cevi [mm]18 mm
Product line34
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Vrsta izdelkaCevi PEX
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaDanfoss

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.107 Kilogram
Neto masa0.107 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162442838