Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

Cevi PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Debelina stene [mm]2 mm
Delovni tlak [bar] [Maks]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]400.00 m
EU RoHS izjemeNo
MaterialPE-RT, tip I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
OpisC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Premer cevi [mm]16 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCevi FH
Temperatura dovoda [°C] [Maks]60 °C
Uravnoteženi preizkusni tlak [bar]12.000 bar
Vrsta izdelkaCevi PE-RT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.09 Kilogram
Neto masa0.09 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781