Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Cevi PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Cevi PE-RT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Debelina stene [mm]2 mm
Delovna temperatura [°C] [Maks]60.0 °C
Delovni tlak [bar] [Maks]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]350.00 m
EU RoHS izjemeNo
MaterialPE-RT, tip II
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
OpisPE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Karakteristika
Vrednost
Premer cevi [mm]16 mm
Product line34
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Uravnoteženi preizkusni tlak [bar]10.000 bar
Vrsta izdelkaCevi PE-RT

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.097 Kilogram
Neto masa0.097 Kilogram
Volume0.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk