Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

Cevi FH, Fitingi, Press fiting, Velikost priključka: 1", Premer priključka 1. stran [mm]: 25, Premer priključka 2. stran [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
MaterialMedenina/nerjavno jeklo
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
OpisStraight Press union male 25 x 1"
Premer priključka 1. stran [mm]25.0 mm
Premer priključka 2. stran [mm]0.0 mm
Premer priključka 3. stran [mm]0.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCevi FH
Temperatura dovoda [°C] [Maks]110 °C
Velikost priključka1"
Vrsta izdelkaFitingi
Vrste priključkovPress fiting
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa155 Gram
Neto masa155 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425144165