Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0026

Cevi FH, Fitingi, Vijačna spojka, Velikost priključka: 3/4, Premer priključka 1. stran [mm]: 20, Premer priključka 2. stran [mm]: 20

088X0026

Vijačna spojka 3/4" x 20 x 2.25 mm
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Fitingi

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovna temperatura [°C] [Maks]70.0 °C
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPScrew coupling
MaterialMedenina/nerjavno jeklo
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 20x2,25
OpisVijačna spojka 3/4" x 20 x 2.25 mm
Premer priključka 1. stran [mm]20.0 mm
Premer priključka 2. stran [mm]20.0 mm
Premer priključka 3. stran [mm]0.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPbe151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Velikost priključka3/4
Vrsta izdelkaFitingi
Vrste priključkovVijačna spojka

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.204 Kilogram
Neto masa0.204 Kilogram
Volume0.159 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm