Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

Cevi FH, Fitingi, Press fiting spojka, Premer priključka 1. stran [mm]: 16, Premer priključka 2. stran [mm]: 16

088X0020

Pritisna spojka 16 x 16 mm
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Fitingi

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovna temperatura [°C] [Maks]70.0 °C
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPPress coupling
MaterialMedenina/nerjavno jeklo
Material DescriptionPress coupling 16x16
OpisPritisna spojka 16 x 16 mm
Premer priključka 1. stran [mm]16.0 mm
Premer priključka 2. stran [mm]16.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer priključka 3. stran [mm]0.0 mm
Product line34
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Vrsta izdelkaFitingi
Vrste priključkovPress fiting spojka

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.057 Kilogram
Neto masa0.057 Kilogram
Volume0.079 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420089287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm