Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Razdelilnik BasicPlus, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 7, 10 bar

088U0617

Razdelilnik BasicPlus 7+7
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Razdelilniki

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPBasicPlus manifolds
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Merilnik pretokaNe
OpisRazdelilnik BasicPlus 7+7
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]7
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik BasicPlus

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.903 Kilogram
Neto masa3.83 Kilogram
Volume2.864 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm