Razdelilnik BasicPlus, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 10 bar
088U0613
Razdelilnik BasicPlus 3+3
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Razdelilniki
088U0613
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BasicPlus manifolds |
| Izpustni ventil | Ni vključeno |
| Material | Medenina |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Merilnik pretoka | Ne |
| Opis | Razdelilnik BasicPlus 3+3 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Razdelilnik & kompleti razdelilnikov |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 3 |
| Ventilni priključki | Danfoss RA |
| Vrsta izdelka | Razdelilnik BasicPlus |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.736 Kilogram |
| Neto masa | 1.657 Kilogram |
| Volume | 1.208 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |