C4C razdelilniki, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 10, 10 bar
088U1510
C4C FHF-P 10+10
088U1510
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material | Brass |
| Material Description | C4C FHF 10+10 |
| Opis | C4C FHF-P 10+10 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka izdelka | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Razdelilnik & kompleti razdelilnikov |
| Soglasje | RoHS China |
| Številka modela | C4C FHF-P 10+10 |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 10 |
| Vrsta izdelka | C4C razdelilniki |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.6 Kilogram |
| Neto masa | 4.52 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |