Danfoss logo
C4C razdelilniki, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar-product-details

C4C razdelilniki, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar

088U1506

C4C FHF-P 6+6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 6+6
OpisC4C FHF-P 6+6
Oznaka CENo
Oznaka izdelkaNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
SoglasjeRoHS China
Številka modelaC4C FHF-P 6+6
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]6
Vrsta izdelkaC4C razdelilniki
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.75 Kilogram
Neto masa2.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255264798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm