Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Razdelilnik SSM, Nerjavno jeklo, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
OpisC4C Manifold SSM bundle
Karakteristika
Vrednost
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line34
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]3
Vrsta izdelkaRazdelilnik SSM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.9 Kilogram
Neto masa4.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620