Razdelilnik SSM, Nerjavno jeklo, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 12, 10 bar
088U0812
Razdelilnik SSM 12+12
088U0812
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| Depth (EF000049) | 742 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 0.600 bar |
| Height (EF000040) | 122 |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SSM manifold x+x |
| Izpustni ventil | Ročno |
| KODA UNSPSC | 40141720 |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | SSM manifold 12+12 |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 12 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 16 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Merilnik pretoka | Ne |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Opis | Razdelilnik SSM 12+12 |
| Prednastavitev | Da |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Razdelilnik & kompleti razdelilnikov |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 12 |
| Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 90 °C |
| Ventilni priključki | Danfoss RA |
| Vrsta izdelka | Razdelilnik SSM |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 188 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.294 Kilogram |
| Neto masa | 6.153 Kilogram |
| Volume | 17.019 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |