Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

Razdelilnik SSM, Nerjavno jeklo, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 7, 10 bar

088U0807

Razdelilnik SSM 7+7

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
Ime izdelka v dokumentu SCIPSSM manifold x+x
Izpustni ventilRočno
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionSSM manifold 7+7
Merilnik pretokaNe
OpisRazdelilnik SSM 7+7
PrednastavitevDa
Preskusni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]7
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik SSM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.075 Kilogram
Neto masa3.999 Kilogram
Volume10.83 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm