Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0661

SSM komplet razdelilnik, Nerjavno jeklo, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Izpustni ventilRočno
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionSSM Bundle 11+11
Merilnik pretokaDa
OpisSSM Bundle 11+11
PrednastavitevDa
Premer priključka 1. stran [mm]16.0 mm
Preskusni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPrepack
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]11
Temperatura dovoda [°C] [Maks]60 °C
Velikost priključka3/4"
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaSSM komplet razdelilnik
Vrste priključkovKompresijski fiting
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.111 Kilogram
Neto masa7.987 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume23.103 Liter
EAN/UPC5715162278697