Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Razdelilnik FHR, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Razdelilnik FHR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Merilnik pretokaNe
OpisC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Karakteristika
Vrednost
PrednastavitevDa
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line34
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]5
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik FHR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2 Kilogram
Neto masa1.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497036