Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Razdelilnik FHR-B, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Razdelilnik FHR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Merilnik pretokaNe
OpisC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Karakteristika
Vrednost
PrednastavitevNe
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line34
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]6
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik FHR-B

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.2 Kilogram
Neto masa2.1 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772