Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Razdelilnik FHF-B, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 9, 10 bar

088U0549

Razdelilnik 9+9 Zapiralo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPManifold x+x Shutoff
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionManifold 9+9 Shutoff
Merilnik pretokaNe
OpisRazdelilnik 9+9 Zapiralo
PrednastavitevNe
Karakteristika
Vrednost
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]9
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Vrsta izdelkaRazdelilnik FHF-B

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5267 Gram
Neto masa4750 Gram
Volume3.384 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420081106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm