Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 12, 6 bar

088U0532

Razdelilnik 12+12 Merilnik pretoka Danfoss BIV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV Flowmeter
Merilnik pretokaDa
OpisRazdelilnik 12+12 Merilnik pretoka Danfoss BIV
PrednastavitevDa
Preskusni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]12
Temperatura dovoda [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik FHF-F

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.48 Kilogram
Neto masa7.48 Kilogram
Volume7.188 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm