Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 4, 10 bar

088U0504

Razdelilnik 4+4 Danfoss BIV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPManifold x+x Danfoss BIV
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
Merilnik pretokaNe
OpisRazdelilnik 4+4 Danfoss BIV
PrednastavitevDa
Preskusni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]4
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik FHF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.43 Kilogram
Neto masa2.43 Kilogram
Volume2.624 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm